제품 게시
ARDEX FB 9L - Flex Floor Adhesive
ARDEX
보관됨

ARDEX FB 9L - Flex Floor Adhesive

Cement based, high quality floor adhesive that can be used in all kinds of large ceramic and stone pavement.
사양
  • Product Color: Grey Mixing ratio: Approximately 7 lt. water Dry Powder Density: About 1.3 kg / lt Fresh Mortar Density: About 1.65kg / lt Container Life: About 2 hours Exposure Time: About 30 min. Correction Time: Approximately 15-20 min. Walk Time: About 6 hours later Joint Time: About 6 hours later Underfloor Heating: Yeah
기술 사양
  • 특징 참조ARDEX-FB-9L
  • 제품군Tile & Stone Installation System
  • 제품분류Flex Floor Adhesive
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료시멘트
  • 부 재료Sand
  • 설계국가독일
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - Tiles
  • IFC 분류Floor
  • UNSPSC 이름Flooring
  • UNSPSC 코드301617
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96
  • Uniclass 2015 설명Wall and floor tile units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 13 13
  • OmniClass 제목Tile Flooring
  • CSI 단일 형식 II 코드C3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes