제품 게시
ARDEX FG8 타일 조인트 시멘트
ARDEX

ARDEX FG8 타일 조인트 시멘트

타일/대리석 고탄성 항균 컬러 타일줄눈제 ARDEX FG 8은 타일/대리석 고탄성 항균 컬러 타일줄눈제로 탄성이 뛰어나고 내수성과 항균력이 뛰어나 주방, 욕실 등에 적합하며 장기간 사용하여 변색되지 않습니다. 분말이 미세하여 표면강도가 약한 타일이나 대리석에 사용할 수 있으며 다양한 색상으로 타일을 더욱 돋보이게 해줍니다.

사양
  • Joint width: 1mm ~ 8mm Coverage: • Inside / Outside • Vibrant railways, subways and high-rise buildings • Kitchen and other food handling places • Tile / marble construction places such as hotels, department stores • Freshwater places such as swimming pools and baths • Places requiring chemical resistance • Ceramic, mosaic tiles, marble, etc. Construction Area: Floor, Wall Color: 15 colors Packing: 20kg
기술 사양
  • 특징 참조ARDEX-FG-8
  • 제품군Tile & Stone Installation System
  • 제품분류Tile and Marble Grout
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가대한민국
  • 제조국가대한민국
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - Tiles
  • IFC 분류Floor
  • UNSPSC 이름Flooring
  • UNSPSC 코드301617
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96
  • Uniclass 2015 설명Wall and floor tile units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 13 13
  • OmniClass 제목Tile Flooring
  • CSI 단일 형식 II 코드C3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes

지역 가용성

오세아니아 유럽 아시아