제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
armitage-shanks/products/12ee91b4-e32c-49b2-8a70-4ae317bf101c
홈
카테고리
위생
욕실 설비 시스템
Sensorflow 21 Tubular 15cm Panel Mounted Spout & Sensor, Mains
사용 불가: 미국
Armitage Shanks
팔로우
Sensorflow 21 Tubular 15cm Panel Mounted Spout & Sensor, Mains
Sensorflow 21 tubular 15cm panel mounted spout & sensor, mains
다운로드
사양
사양
Tubular 15 cm panel mounted spout & sensor, mains
기술 사양
기술 사양
특징 참조
A4180
제품군
Sanitary
제품분류
Water supply fittings for wash basins and troughs
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-01-26
에디션 넘버
1
높이(mm)
126
너비(mm)
55
깊이(mm)
166
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.co.uk
설치 안내
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
기술 설명
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A4180AA
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
순 중량(Kg)
2.45
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕실 설비 시스템
IFC 분류
밸브
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 설명
Washbasin taps
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
지역 가용성
유럽
영국
비슷한 제품
Roca
In-Wall Systems PS1 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
다운로드
Roca
IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
다운로드
LAUFEN
INEOLINK urinal smart element 1120
다운로드
DURAVIT AG
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
다운로드
Dornbracht
28322970 Series–various Metal shower hose 1/2" x 3/8" x 1750 mm
다운로드
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
다운로드