제품 게시
IN-WALL DUPLO Toilet FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L)
Roca

IN-WALL DUPLO Toilet FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L)

별점 4.0/54.0(6 리뷰)

In-Wall DUPLO toilet FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L)

사양
  • Operating plate position: Frontal

    Recommended for public spaces

    Suitable for: Wall-hung toilet

기술 사양
  • 특징 참조890090700
  • 제품군In-wall tanks
  • 제품분류In-Wall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-06-01
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)1120
  • 너비(mm)160
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 번호23-31 19 19 19
  • OmniClass 제목Water Closet Tanks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)