제품 게시
Sphero MINI BI Urinal
Sphero MINI BI Urinal
    Armitage Shanks

    Sphero MINI BI Urinal

    Sphero Mini Back Inlet rimless urinal exposed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    사양
    • Sphero Mini Back Inlet rimless antisplash design urinal exposed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    기술 사양
    • 특징 참조S0734
    • 제품군Sphero
    • 제품분류Urinal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)370
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)300
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)11.328
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010235
    • ETIM 이름Urinal
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
    • OmniClass 번호23-31 21 00
    • OmniClass 제목Urinals

    지역 가용성

    유럽
    영국