제품 게시
CONCEPT F SEAT & CVR WHITE NCL
Armitage Shanks

CONCEPT F SEAT & CVR WHITE NCL

Edit Assist seat and cover for elongated bowl
사양
  • Seat and cover for elongated WC bowl
기술 사양
  • 특징 참조E8225
  • 제품군Edit Assist
  • 제품분류Seat & Cover
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)58
  • 너비(mm)473
  • 깊이(mm)458
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 순 중량(Kg)2.1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories