제품 게시
Nimbus ½" Inclined Bib Taps
Armitage Shanks

Nimbus ½" Inclined Bib Taps

Nimbus ½" inclined bib taps & wall mounts exposed plumbing
사양
  • Inclined bib tap
기술 사양
  • 특징 참조S7205
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Water supply fittings for wash basins and troughs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)99
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)90
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)0.74
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

유럽