제품 게시
In-wall DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve
Roca

In-wall DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve

DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
기술 사양
  • 특징 참조890092100
  • 제품군In-wall tanks
  • 제품분류In-Wall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1120
  • 너비(mm)135
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 번호23-31 19 19 19
  • OmniClass 제목Water Closet Tanks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)