제품 게시
Dock bumper
Dock bumper
    Armo

    Dock bumper

    The ARMO bumper is resistant and suitable to absorb continuous shocks
    사양
    • The blend employed for the rubber cushion is characterized by high energy dissipation which guarantees to get back to the original shapes and dimensions even after many external pressures.
    기술 사양
    • 특징 참조jumbo_bumper
    • 제품군Bumper
    • 제품분류Loading bay
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)100
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 부 재료고무
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)15
    분류
    • BIMobject 카테고리로딩 장비 - Dock levellers