제품 게시
Standard Economy Emergency Accessory Package 6 Drawer ABL-AR-6-BE-1

Standard Economy Emergency Accessory Package 6 Drawer ABL-AR-6-BE-1

별점 5.0/55.0(6 리뷰)

PIV-1 I.V. Pole with Bracket
PSR-1 Heavy Duty Railing
ACB-1 Cardiac Board with Brackets
APT-2 Plastic Top
AOB-1 Oxygen Tank Brackets
APS-5 Plastic Breakaway Seals (100/pkg)

사양

    기술 사양
    • 특징 참조standard_emergency_accessorypackage_6drawer_BE-1
    • 제품군Medical
    • 제품분류Scientific and Medical Furnishings
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2014-01-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)42.25
    • 너비(inches)33.5
    • 깊이(inches)25
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)92
    분류
    • BIMobject 카테고리의료 - All
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_53
    • Uniclass 2015 설명Medical trolleys
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 66 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Product Storage and Handling Requirements
    • OmniClass 번호23-25 00 00
    • OmniClass 제목Medical and Laboratory Equipment
    • CSI 단일 형식 II 코드E10
    • CSI 단일 형식 II 제목EQUIPMENT