제품 게시
Fig. 3110 - Solid Square Plug
보관됨

Fig. 3110 - Solid Square Plug

SCI Malleable Iron Pipe Fittings conform to ASME B16.3 dimensions and pressure ratings. Unions conform to ASME B16.39, while bushings and plugs conform to ASM B16.14. All SCI Malleable Iron Fittings are tested for through wall porosity using an air under water process. Malleable Iron Class 150 and Class 300 Pipe Fittings are UL Listed and FM Approved.
기술 사양
  • 특징 참조fig-3110-solid-square-plug
  • 제품군Pipe Joining Systems
  • 제품분류Pipe Fittings > SCI Malleable Iron > MI Threaded Fittings Class 150
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Malleable iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • IFC 분류파이프 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • UNSPSC 이름Plumbing connectors
  • UNSPSC 코드40141720
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_63
  • Uniclass 2015 설명Pipes and fittings
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings