제품 게시
Fig. 3360 - Cross
보관됨

Fig. 3360 - Cross

SCI Cast Iron Pipe Fittings conform to ASTM A126. Pipe fitting dimensions conform to ANSI B16.4 Class 125. The threads are NPT per ANSI/ASME B1.20.1. All SCI Cast Iron Fittings are UL Listed and FM Approved.
기술 사양
  • 특징 참조fig-3360-cross
  • 제품군Pipe Joining Systems
  • 제품분류Pipe Fittings > SCI Cast Iron
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • IFC 분류파이프 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • UNSPSC 이름Plumbing connectors
  • UNSPSC 코드40141720
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_63
  • Uniclass 2015 설명Pipes and fittings
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings