제품 게시
REINFORCED CLAMP SADDLE PP

REINFORCED CLAMP SADDLE PP

REINFORCED CLAMP SADDLE PP

Diferent sizes to be convined with 8 options:
- Outlets D. 50 mm
- Outlets D. 65 mm
- Outlets D. 80 mm
- Outlets D. 100 mm
- Outlets D. 125 mm
- Outlets D. 150 mm
- Outlets D. 200 mm
- Outlets D. 250 mm


사양
  • TECHNICAL FEATURES:

    - Material: Upper body: PP / Lower body: PP / Bolts and nuts: Zinc plated steel / O-ring: NBR 70 / Reinforcing ring: Stainless steel

    - To be installed on pipes conforming to: PE: EN 12201 / ISO 3607 / ISO 14236 / DIN 8072 / DIN 8074 / UNI 10910


    STANDARDS:

     - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001

    - Environmental management system: ISO 14001

    - PP: ISO 3609 / DIN 8077 / UNI 8318

    - PVC-U: EN 1452-2

기술 사양
  • 특징 참조REINFORCED_CLAMP_SADDLE_PP
  • 제품군Fittings
  • 제품분류Irrigation
  • 유형건축 자재
  • 게시일2019-06-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료PP-MD
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • IFC 분류파이프 부속
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_63
  • Uniclass 2015 설명Pipe fitting
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings