The Cloud™ Assisted Sliding Door is our premium automated interior sliding glass door which can be integrated into the Solare™ Single Glazed, Solare™ Double Glazed, Elite™ Free Standing as well as a solid traditional wall to add a touch of modern style to any entryway. Minimal maintenance is required for this door system which uses cutting edge technology such as our patented comfort stop, auto close and exact trigger engineering.
The door accommodates tempered, laminated and low iron glazing, and can be clear or patterned or have a custom graphic. The Cloud Assisted Sliding Door fits into a straight configuration and be of ceiling, glass or soffit face mount. A pair of sliding doors is also an option for wider entries. The minimal 5/8” gap between the door and fixed panel reduces the risk of trapping fingers. Locking hardware is available.
The maximum height for the Cloud Assisted Sliding Door is 12’-0” and maximum
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |