The Barn Sliding Glass Door is our standard interior manual sliding glass door which can be integrated into the Solare™ Frameless, Elite™ Freestanding Partition System as well as a solid traditional wall to add a touch of modern style to any entryway.
The door accommodates tempered, laminated and low iron glazing, and can be clear or patterned or have a custom graphic. The Barn Sliding Glass Door fits into a straight or curved configuration. A pair of sliding doors is also an option for wider entries. The minimal 5/8” gap between the door and fixed panel reduces the risk of trapping fingers. Locking hardware is available.
The maximum height for the Barn Sliding Glass Door is 12’-0” and maximum panel width is 4’-0”. The components of the sliding door system are of stainless steel which fit over countersunk fasteners.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |