제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/0d65bff9-0fc2-42d8-b6f9-6b6a229add67
홈
카테고리
배관
배수
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
다음에서 사용 가능 미국
AXOR
팔로우
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 12785001 Chrome - 12785251 Brushed Gold Optic - 12785341 Brushed Black Chrome - 12785671 Matt Black - 12785821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters
기술 사양
기술 사양
특징 참조
12785USA
제품군
Shower panels with thermostat
제품분류
AXOR ShowerComposition
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2023-07-19
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--12785001
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
8.6
분류
분류
BIMobject 카테고리
배관 - 배수
지역 가용성
북미
미국
캐나다
비슷한 제품
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
다운로드
AXOR
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
5.0
(
7
)
다운로드
AXOR
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
다운로드
AXOR
AXOR Drain Finish set shower drain 900
다운로드
AXOR
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
4.8
(
6
)
다운로드
AXOR
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
다운로드