제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/2b8c933c-c989-4355-8b46-c38dca002321
홈
카테고리
배관
배수
42527CHN AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
사용 불가: 미국
AXOR
팔로우
42527CHN AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
다운로드
사양
사양
Surfaces:
- 42527677 Matt Black
- 42527707 Matt White
Specification:
consists of: design grate, installation set, Dryphon
mounting type: wall-mounted
easy to clean surface
installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
tile thickness: up to 18 mm
suitable for any type of tile
up to 55 l/min drainage capacity
where to use: new construction, renovation
grate removal tool allows easy removal of the finish set
type of odour seal: mechanical
Dryphon enables waterless siphon system
no visible silicone joint
with integrated slope
grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
suitable for primary drainage
기술 사양
기술 사양
특징 참조
42527CHN
제품군
Finish set shower drains
제품분류
AXOR Drain
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2023-05-23
에디션 넘버
1
높이(mm)
54
너비(mm)
80
깊이(mm)
900
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--42527007
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
1.44
분류
분류
BIMobject 카테고리
배관 - 배수
IFC 분류
파이프 부속
ETIM 코드
EC011720
ETIM 이름
Shower drain
UNSPSC 이름
Plumbing adapters
UNSPSC 코드
40141719
Uniclass 2015 코드
Pr_65_52_25
Uniclass 2015 설명
Drainage traps and accessories
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 13 19.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Sanitary Drains
OmniClass 번호
23-31 17 29
OmniClass 제목
Shower Drains
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
아시아
중국
비슷한 제품
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
다운로드
AXOR
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
5.0
(
7
)
다운로드
AXOR
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
다운로드
AXOR
AXOR Drain Finish set shower drain 900
다운로드
AXOR
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
4.8
(
6
)
다운로드
AXOR
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
다운로드