제품 게시
UniSee 700, UNI-0007
Barco
보관됨

UniSee 700, UNI-0007

55" 700 nits.

Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 700 nit.

사양
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 700 cd/m² brightness
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
기술 사양
  • 특징 참조unisee-700-uni-0007
  • 제품군Enterprise
  • 제품분류Large Video Wall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)682
  • 너비(mm)1211.4
  • 깊이(mm)167
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가독일
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Kg)35.4
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 시각용 - TV
  • IFC 분류전기 소자
  • ETIM 코드EC001630
  • ETIM 이름Television
  • UNSPSC 이름Visual presenters
  • UNSPSC 코드45111810
  • Uniclass 2015 코드FI_60_95
  • Uniclass 2015 설명Visualization
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 11 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Visual Display Units
  • OmniClass 번호23-19 25 11 15 15
  • OmniClass 제목Visual Devices

비슷한 제품

별점 2.9/5 2.9 (7)