REFINED DESIGN: Extruded aluminum housing with proprietary ZeroEdge diffusing resin lens
MINIATURE FORM FACTOR: 1-1/4” wide x 1-7/16” tall with integral dimming driver
VERSATILE MOUNTING: Grid ceiling, surface, and cable suspended
SEAMLESS ILLUMINATION: Simple connectivity up to 56’
LABOR SAVINGS: Plug-and-play solution allows for a cost effective installation, working below the grid for new ceiling and retrofit applications
The Radical LED luminaire features an integral dimming driver within a minimal 1-1/4” wide by 1-7/16” tall profile. The extruded aluminum fixture is suitable for surface, cable suspended and t-grid ceiling mounting. A specially engineered drop lens profile produces highly uniform luminance on the three sides and corners. The proprietary integral 120V or 277V RAD10 driver includes 0-10V 10% dimming, powering 90+ CRI LEDs with three output options. Fixtures are available as single units or with plug-and-play connectivity for runs of seamless illumination up to 56’. Conforms to JA8 standards.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |