제품 게시
BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates

Manufactured in the USA

Single swing gates with Securifor 4D infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

기술 사양
  • 특징 참조betafence-securifor4D-swing-gates
  • 제품군Swing Gates
  • 제품분류US gates
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-10-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료단소강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 게이츠