제품 게시
BETAFENCE Decofor Arco
BETAFENCE Decofor Arco
BETAFENCE Decofor Arco
BETAFENCE Decofor Arco
BETAFENCE Decofor Arco
    Betafence

    BETAFENCE Decofor Arco

    별점 5.0/55.0(7 리뷰)

    Manufactured in Europe

    DECOFOR

    Decorative fencing panels
    The Decofor® system is a complete decorative fencing system (including single and double gates) developed for design-oriented and rigid fencing solutions. 

    Assets: 
    - Decorative
    - Robust
    - Easy installation
    - Anti-corrosive coated

    Width: 2015 mm,
    Height: 886, 1086, 1286, 1486 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    기술 사양
    • 특징 참조decofor-arco
    • 제품군Metal Fence Panel
    • 제품분류Decofor
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-04-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 울타리

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 아프리카