제품 게시
Vocia® VA-4030e Amplifier
Vocia® VA-4030e Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-4030e Amplifier

    The VA-4030e has local analog inputs, a dual power supply, and is EN 54-16 certified.
    사양
      • Local background source support with single mic/line analog audio input for each channel (gain-adjustable, switchable phantom power)
      • Dual power supply:
        • AC Mains
        • Single or Dual 24V DC inputs
      • EN 54-16 certified, EN 60849 and AS 60849 verified
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, vocia, vocia va-4030e, vocia va4030e, vocia va 4030e, va-4030e, va 4030e, va4030e, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    기술 사양
    • 특징 참조vocia-va-4030e_amplifier
    • 제품군Vocia
    • 제품분류Amplifiers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-02-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기
    • IFC 분류전기 소자
    • UNSPSC 이름Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC 코드4511
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 설명Audio amplifiers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Audio-Visual Equipment
    • OmniClass 번호23-37 15 23 11
    • OmniClass 제목Stereo Amplifiers