제품 게시
Bollard Single
Bollard Single
    BikeKeeper
    보관됨

    Bollard Single

    PARKING BLOCK BKP201 reflective labels, imbedded or surface installation
    사양
    • It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.
    기술 사양
    • 특징 참조bollardsingle
    • 제품군BikeKeeper
    • 제품분류Outdoor furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-08-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1010
    • 너비(mm)50
    • 깊이(mm)50
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가핀란드
    • 제조국가핀란드
    • 순 중량(Kg)20
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 설명Metal bollards
    • OmniClass 번호23-11 29 35
    • OmniClass 제목Bollards

    비슷한 제품

    별점 3.6/5 3.6 (20)
    별점 3.8/5 3.8 (66)
    별점 4.9/5 4.9 (7)
    별점 4.2/5 4.2 (5)