제품 게시
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
    BIOMETAL
    보관됨

    Profil 1000 45

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    사양
    • prepaint steel
    기술 사양
    • 특징 참조BIO010006
    • 제품군Metal cladding
    • 제품분류Profil 1000 45
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-01
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)45
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)7.18
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리