제품 게시
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
    Z019-BMI Italia
    보관됨

    Roof system for clay tile Portoghese Flexa

    Portoghese Flexa is a clay tile from Italy which allows to adapt to different battens widths. This flexibility of installation enables installers to adapt to the particularities of roofs. The tiles are available in traditional colours. See the Italian version for more information.
    사양
    • See the Italian version for complete information.
    기술 사양
    • 특징 참조tegole-braas-portoghese-flexa
    • 제품군Roof tiles
    • 제품분류Braas
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)261
    • 너비(mm)447
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)3.2
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
    • IFC 분류지붕
    • UNSPSC 이름Roofing materials
    • UNSPSC 코드301515
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_95_40
    • Uniclass 2015 설명Interlocking tile roofing systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 32 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Clay Roof Tiles
    • OmniClass 번호23-13 39 17 11
    • OmniClass 제목Clay Roof Tiles
    • CSI 단일 형식 II 코드B3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings