제품 게시
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
    Z019-BMI Italia
    보관됨

    Roof system for concrete tile Coppo di Grecia

    The Coppo di Grecia is a concrete tile from Italy with a distinctive, visually appealing undulating shape. Its classic look and soft lines make it a popular choice for roofing new-build houses, renovation projects and the restoration of historical buildings. The Coppo di Grecia is available in a range of colours and with a choice of five different surfaces. See the Italian version for more information.
    사양
    • See the Italian version for complete information.
    기술 사양
    • 특징 참조tegole-wierer-coppo-di-grecia
    • 제품군Roof tiles
    • 제품분류Wierer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)420
    • 너비(mm)330
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 부 재료콘크리트
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)4.7
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
    • IFC 분류지붕
    • UNSPSC 이름Roofing materials
    • UNSPSC 코드301515
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_95_40
    • Uniclass 2015 설명Interlocking tile roofing systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 32 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Concrete Roof Tiles
    • OmniClass 번호23-13 39 17 13
    • OmniClass 제목Concrete Roof Tiles
    • CSI 단일 형식 II 코드B3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings