제품 게시
Legacy Roof System
Legacy Roof System
    보관됨

    Legacy Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    사양
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    기술 사양
    • 특징 참조legacy-mineral_7780059_my
    • 제품군Pitched Roof Tile System
    • 제품분류Legacy Mineral
    • 유형쇼케이스(모델)
    • 게시일2023-02-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)330
    • 너비(mm)420
    • 깊이(mm)25
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 제조국가말레이시아
    • 순 중량(Kg)5.6
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
    • IFC 분류지붕
    • UNSPSC 이름Roofing materials
    • UNSPSC 코드301515
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 설명Concrete interlocking tiles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 32 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Concrete Roof Tiles
    • OmniClass 번호23-13 39 17 13
    • OmniClass 제목Concrete Roof Tiles
    • CSI 단일 형식 II 코드B3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings