제품 게시
Roof system for concrete tile Coppo del Borgo
보관됨

Roof system for concrete tile Coppo del Borgo

The Coppo del Borgo is a concrete tile from Italy with a high undulating shape (height 79 mm, width 180 mm), shadows effect and a large dripping surface that enables rainwater draining. The Coppo del Borgo is available in different colours. See the Italian version for more information.
사양
  • See the Italian version for complete information.
기술 사양
  • 특징 참조tegole-wierer-coppo-del-borgo
  • 제품군Roof tiles
  • 제품분류Wierer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)420
  • 너비(mm)450
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 부 재료콘크리트
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)7.3
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
  • IFC 분류지붕
  • UNSPSC 이름Roofing materials
  • UNSPSC 코드301515
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_95_40
  • Uniclass 2015 설명Interlocking tile roofing systems
  • OmniClass 번호23-13 39 17 11
  • OmniClass 제목Clay Roof Tiles
  • CSI 단일 형식 II 코드B3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings