제품 게시
PVC with EPS and Mineral Wool on Concrete
PVC with EPS and Mineral Wool on Concrete
    Icopal

    PVC with EPS and Mineral Wool on Concrete

    PVC 1 layer membrane system on an exposed roof with a concrete substrate insulated
    with EPS and mineral wool.
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - EPS - Thickness - 270.0mm
    4 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    5 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm

    기술 사양
    • 특징 참조Conc_EPS_1-6mm-PVC_9010010
    • 제품군Water Proofing Membrane
    • 제품분류Mono Layer PVC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료PVC
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
    • IFC 분류지붕
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_30
    • Uniclass 2015 설명Flat roof covering systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Membrane Roofing
    • OmniClass 번호23-13 39 31
    • OmniClass 제목Roof Membranes