제품 게시
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Steel
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Steel
    Icopal

    Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Steel

    Bitumen 2 layer membrane system on an exposed roof with a steel substrate insulated
    with EPS and mineral wool.
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100.0mm - Depending on Construction
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    3 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    4 - EPS - Thickness - 240.0mm
    5 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    6 - Base Bitumen - Icopal Base - Thickness - 2.7mm
    7 - Top Bitumen - Icopal Top - Thickness - 3.8mm

    기술 사양
    • 특징 참조STL_EPS_2-layer_9010009
    • 제품군Water Proofing Membrane
    • 제품분류2 Layer Bitumen
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Bitumen
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
    • IFC 분류지붕
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_30
    • Uniclass 2015 설명Flat roof covering systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Membrane Roofing
    • OmniClass 번호23-13 39 31
    • OmniClass 제목Roof Membranes

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국