제품 게시
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel
    Icopal

    Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel

    Bitumen 1 layer membrane system on an exposed roof with a steel substrate insulated with mineral wool.

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100mm - Depending on Installation
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30mm
    3 - BMI Vapour Barrier - Thickness - 0.2mm
    4 - Mineral Wool - Thickness - 30mm
    5 - BMI Top Layer PC - Thickness - 4.2mm


    기술 사양
    • 특징 참조STL_Min-Wool_1-layer_9010005
    • 제품군Water Proofing Membrane
    • 제품분류Mono Layer Bitumen
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Asphalt
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
    • IFC 분류지붕
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_30
    • Uniclass 2015 설명Flat roof covering systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Membrane Roofing
    • OmniClass 번호23-13 39 31
    • OmniClass 제목Roof Membranes