제품 게시
Bitumen 2 Layer with Mineral Wool on Wood
Bitumen 2 Layer with Mineral Wool on Wood
    Icopal

    Bitumen 2 Layer with Mineral Wool on Wood

    Bitumen 2 layer membrane system on an exposed roof with a wood substrate insulated
    with mineral wool.
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Wood Substrate - Thickness - 18.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - Mineral Wool - Thickness - 300.0mm
    4 - Base Bitumen - Icopal Base - Thickness - 2.7mm
    5 - Top Bitumen - Icopal Top - Thickness - 3.8mm

    기술 사양
    • 특징 참조Wood_Min-Wool_2-layer_9010003
    • 제품군Water Proofing Membrane
    • 제품분류2 Layer Bitumen
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Bitumen
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
    • IFC 분류지붕
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_30
    • Uniclass 2015 설명Flat roof covering systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Membrane Roofing
    • OmniClass 번호23-13 39 31
    • OmniClass 제목Roof Membranes