제품 게시
919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

별점 4.6/54.6(9 리뷰)
UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - 1/2" - 3/4"
사양
  • UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
기술 사양
  • 특징 참조art-919-a-920-a-sprinkler-upright-standard-response
  • 제품군Sprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • 제품분류Sprinkler heads/Testine sprinkler
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-05-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가영국
  • 제조국가영국
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 스프링클러 설비