제품 게시
Balustrade Curved-Glass BSG GLASS ZOLUTION 1-Side Supported Metal

Balustrade Curved-Glass BSG GLASS ZOLUTION 1-Side Supported Metal

- 1 Side Metal Structure with Curved Laminated Glass - 1 Side Metal Structure with Curved STG Glass
기술 사양
  • 특징 참조Balustrade_Curved-Glass_BSG_GLASS_ZOLUTION_1-Side_Supported_Metal
  • 제품군Balustrade
  • 제품분류Curved-Glass
  • 유형건축 자재
  • 게시일2024-10-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1000
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 주 재료금속
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Glass & Glazing
  • OmniClass 번호23-17 15 11
  • OmniClass 제목Glass Glazing

지역 가용성

아시아