제품 게시
Hollow Glass Block REVIT Wall System
Hollow Glass Block REVIT Wall System
Hollow Glass Block REVIT Wall System
Hollow Glass Block REVIT Wall System
Hollow Glass Block REVIT Wall System
    보관됨

    Hollow Glass Block REVIT Wall System

    별점 4.0/54.0(37 리뷰)
    Intersecting random wave patterns, provide an attractive appearance, proving maximum light transmission and subtle visual distortion.
    기술 사양
    • 특징 참조Hollow_Glass_Block
    • 제품군Hollow
    • 제품분류Hollow Glass Block
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)7.75
    • 너비(inches)7.75
    • 깊이(inches)3.87
    관련성
    • 주 재료유리
    • 설계국가체코 공화국
    • 제조국가체코 공화국
    • 순 중량(Lbs)5.7
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Glass & Glazing
    • UNSPSC 이름Blocks
    • UNSPSC 코드301315
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_33
    • Uniclass 2015 설명Glass blocks and panels
    • OmniClass 번호23-13 21 00
    • OmniClass 제목Blocks and Bricks
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls