제품 게시
Safety relief valve. Male - female connections
Caleffi

Safety relief valve. Male - female connections

별점 4.8/54.8(5 리뷰)
Safety relief valve. Male - female connections. Discharge overpressure 20 %. Closing differential 20 %. PN 10. Temperature range: 5–110 °C. Settings: 1,8 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
사양
  • The 311, 312, 313, 314, 513 and 514 series safety relief valves are made by Caleffi S.p.A. in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 97/23/CE of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of member States with regard to pressurised equipment.
기술 사양
  • 특징 참조312
  • 제품군HVAC
  • 제품분류Components for central heating systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-02
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC011311
  • ETIM 이름Safety valve
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Ss_60
  • Uniclass 2015 설명Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
조선민주주의인민공화국