제품 게시
Modular single distribution manifold
Modular single distribution manifold
    Caleffi

    Modular single distribution manifold

    Modular single distribution manifold. For heating and air conditioning systems. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: -10–110 °C. Outlet centre distance: 35 mm. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    사양
    • Modular single distribution manifold. For heating and air conditioning systems. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: -10–110 °C. Outlet centre distance: 35 mm.
    기술 사양
    • 특징 참조349
    • 제품군HVAC
    • 제품분류Components for central heating systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-05-29
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC010298
    • ETIM 이름Manifold valve
    • UNSPSC 이름Valves
    • UNSPSC 코드401416
    • Uniclass 2015 코드Co_55_70_60
    • Uniclass 2015 설명Water distribution networks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드35 20 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hydraulic Manifolds
    • OmniClass 번호23-39 21 13 21
    • OmniClass 제목Manifolds
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC