제품 게시
MINICAL® - Automatic air vent
MINICAL® - Automatic air vent
MINICAL® - Automatic air vent
MINICAL® - Automatic air vent
    Caleffi

    MINICAL® - Automatic air vent

    별점 4.6/54.6(26 리뷰)
    Automatic air vent. In hot-stamped brass. Max. working pressure: 10 bar. Max. discharge pressure: 2,5 bar. Max. working temperature: 120 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    사양
    • Automatic air vents perform the function of eliminating the air which builds up inside climate control system circuits without any manual intervention. This prevents the appearance of negative phenomena that might prejudice the working life and performance of the heating system, such as: - corrosion caused by oxygen; - localised air pockets in the radiators; - cavitation in the circulation pumps.
    기술 사양
    • 특징 참조5020
    • 제품군HVAC
    • 제품분류Venting devices
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-07
    • 에디션 넘버2
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC010117
    • ETIM 이름De-aerator
    • UNSPSC 이름Valves
    • UNSPSC 코드401416
    • Uniclass 2015 코드Ss_55
    • Uniclass 2015 설명Piped supply systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 번호23-27 31 00
    • OmniClass 제목Valves
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국