제품 게시
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Brass Body. Max working pressure: 150 psi Max discharge pressure: 90 psi Max discharge rate: 1.75 SCFM Max working temp: 240˚F Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    사양
    • These automatic air vents eliminate residual air in heating and air conditioning systems without the need for manual intervention. This prevents undesired noise, wear of devices in the circuits and inefficient performance of heating units.
    기술 사양
    • 특징 참조5026-5027A
    • 제품군HVAC
    • 제품분류North America
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-04
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료PE/PP
    • 설계국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)0.6
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
    • ETIM 코드EC010117
    • ETIM 이름De-aerator
    • UNSPSC 이름Vents
    • UNSPSC 코드40101503
    • Uniclass 2015 코드Ss_60
    • Uniclass 2015 설명Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 번호23-27 31 00
    • OmniClass 제목Valves
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC