제품 게시
Housing for strainer cartridges
Caleffi

Housing for strainer cartridges

별점 4.5/54.5(15 리뷰)
Housing for strainer cartridges of standard nominal size 10”. Brass body, transparent plastic housing. Max. working pressure: 16 bar. Temperature range: 5–40 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
사양
  • Housing for strainer cartridges of standard nominal size 10”. Brass body, transparent plastic housing. Max. working pressure: 16 bar. Temperature range: 5–40 °C.
기술 사양
  • 특징 참조5370
  • 제품군HVAC
  • 제품분류Components for central heating systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EG015140
  • ETIM 이름Filters/separators
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Ss_60
  • Uniclass 2015 설명Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC