제품 게시
Air separator. Steel body. Flanged connections
Caleffi

Air separator. Steel body. Flanged connections

Air separator. Steel body. Flanged connections PN 16. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
사양
  • Air separator. Steel body. Flanged connections PN 16. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1.
기술 사양
  • 특징 참조547
  • 제품군HVAC
  • 제품분류Components for central heating systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC010260
  • ETIM 이름Air-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Ss_55
  • Uniclass 2015 설명Piped supply systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC