제품 게시
Demineralization filling unit
Caleffi

Demineralization filling unit

Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
사양
  • Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729.
기술 사양
  • 특징 참조5741
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-03-01
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Co_55_15_50
  • Uniclass 2015 설명Water treatment complexes
  • CSI 마스터 형식 2014 코드46 63 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Demineralization Equipment
  • OmniClass 번호23-39 41 13
  • OmniClass 제목Demineralization Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC