제품 게시
Two-way motorised zone valve
Caleffi

Two-way motorised zone valve

Two-way piston zone valve. Max. working pressure: 10 bar. Max. Δp: 1 bar. Temperature range: -5–95 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
사양
  • Two-way piston zone valve. Max. working pressure: 10 bar. Max. Δp: 1 bar. Temperature range: -5–95 °C.
기술 사양
  • 특징 참조632
  • 제품군HVAC
  • 제품분류Components for central heating systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-01-08
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC011435
  • ETIM 이름Two way control valve
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Ss_60
  • Uniclass 2015 설명Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC