당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Antivibration joint for gas systems

문서 번호: 842
제조 업체: Caleffi
제품군: HVAC
제품 그룹: Components for central heating systems
게시 날짜: 2018-12-14
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)

According to UNI EN 676 standard.
Max. working pressure PS: 0,5 bar.

Threaded version: body AISI 316L, fixed male connection: FE 37.

Flanged version: body AISI 321, free flanged connections: ASTM A 105 - PN 10.
To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1 (PN 10 - PN 16).

keycode:842004_end


주요 자료: Brass
보조 자료:
설계: Italy
제조: Italy

BIMobject 카테고리: HVAC - HVAC
IFC 분류: Valve
UNSPSC 이름: Valves
UNSPSC 코드: 401416
Uniclass 1.4 코드: L7136
Uniclass 1.4 설명: Valves
Uniclass 2.0 코드: PR-94-94
Uniclass 2.0 설명: Valves
Uniclass 2015 코드: Ss_60
Uniclass 2015 설명: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference 코드: 94-94
NBS Reference 설명: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass 번호: 23-27 31 00
OmniClass 제목: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Other

이름
Application "Heating" "Cooling"
Length 145 mm — 195 mm
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Length 145 mm — 195 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material brass

BIMobject®