제품 게시
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
    Calma

    Trama collection- stackable armchair

    별점 4.6/54.6(17 리뷰)
    Stainless steel tube structure quality 304 and 16 mm diameter (silver) and 10 mm diameter (arm) partially welded and polished. Seat and back are fixed with stainless steel screws. Seat and back are composed of teak slats 25x18 mm.
    기술 사양
    • 특징 참조Tramaarmchair
    • 제품군Trama Collection
    • 제품분류Chairs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2014-09-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)800
    • 너비(mm)580
    • 깊이(mm)580
    관련성
    • 주 재료Teak
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)7.9
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-11 29 13 13
    • OmniClass 제목Exterior Chairs
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS