제품 게시
Sure-Weld® SAT™TPO

Sure-Weld® SAT™TPO

About Sure-Weld SAT TPOCarlisle's Sure-Weld SAT TPO is a premium, heat-weldable, single-ply thermoplastic polyolefin membrane, engineered to provide outstanding long-term performance in new roof and re-roofing applications. All Sure-Weld SAT TPO membranes utilize a factory-applied adhesive, eliminating the need to apply bonding adhesive in the field and making it the fastest and easiest to install membrane of it's kind.
기술 사양
  • 특징 참조sure-weld-sattpo
  • 제품군Membranes
  • 제품분류TPO
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-08-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
  • IFC 분류지붕
  • ETIM 코드EG019610
  • ETIM 이름Roofing materials
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_95
  • Uniclass 2015 설명Unit roofing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Membrane Roofing
  • OmniClass 번호23-13 39 31
  • OmniClass 제목Roof Membranes