제품 게시
CELITE under countertop basin 390x300
Celite
보관됨

CELITE under countertop basin 390x300

별점 4.6/54.6(5 리뷰)
CELITE under countertop basin 390x300
기술 사양
  • 특징 참조1101190017300
  • 제품군CELITE
  • 제품분류washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)130
  • 너비(mm)390
  • 깊이(mm)300
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가브라질
  • 제조국가브라질
  • 순 중량(Kg)3.29
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815