제품 게시
LAUFEN PRO Pedestal
LAUFEN

LAUFEN PRO Pedestal

별점 2.8/52.8(6 리뷰)
Pedestal LAUFEN PRO, sanitary ceramic, matching washbasin order no. 81095.1, 81095.2, 81095.3, 81395.6, 81395.8, 81496.7, 81895.1, 81895.2, 81895.3, 81895.8, 81895.9, matching washbasin Compact, order no. 81495.1, 81495.2, Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81995.0
기술 사양
  • 특징 참조819950
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류COVERS AND DIVIDERS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)160
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)230
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)11.9
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류객체