제품 게시
ACESSO hinged bath grab bar 745
Celite
보관됨

ACESSO hinged bath grab bar 745

별점 4.8/54.8(5 리뷰)
ACESSO hinged bath grap bar 745
기술 사양
  • 특징 참조B5006CXCR0
  • 제품군ACESSO
  • 제품분류grab bar
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)238
  • 너비(mm)103
  • 깊이(mm)745
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가브라질
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Kg)1.9
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
  • OmniClass 번호23-31 15 17 21
  • OmniClass 제목Bathtub Grab Bars