제품 게시
Alvea 100x46
Alvea 100x46

    Alvea 100x46

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • Codici, colori e finiture

      06 2101 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      06 2101 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

    기술 사양
    • 특징 참조Alvea-lavabo-100x46-cod-0621010001
    • 제품군Alvea
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-04-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)460
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)23
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 11
    • OmniClass 제목Single Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText